Sélectionnez le type de la pointe de lame, par exemple fendu ou cruciforme.
Filetage
Clé pour armoire électrique, en métal, pour toutes les serrures courantes : double panneton 3-5 mm, quatre pans 5,6,7-8,9-10 mm, trois pans 7,8-9,10-11 mm, spéciale 6 mm
Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes
Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm
Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174
Vis de fermeture, pour boîtier polyester avec porte, bloc carré 8 mm, coloris: beige
Vis de fermeture, pour boîtier polyester avec porte, bloc carré 8 mm, longueur: 42 mm, dimensions: 16,8 mm, coloris: beige
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur