API et systèmes d’E/S

API et systèmes d’E/S

Automatisation intelligente

Des composants au système – pour l’armoire électrique et le terrain.

Retour Produits

Automate programmable industriel

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    API ouvert avec PLCnext Technology pour la programmation de langages évolués, le logiciel de programmation d'API et les applications du PLCnext Store.

  • API classiques
    API classiques

    API dans toutes les classes de puissance, API logiciel et logiciel de programmation d’API

  • Automate pour la domotique
    API pour linfrastructure de bâtiments

    L'automate Inline ILC 2050 BI vous permet d'automatiser différents équipements dans l'infrastructure de bâtiments, les centres de données et les sites dispersés.

  • Système de relais logique programmable
    Système de relais logique programmable

    Le système de relais logique programmable de Phoenix Contact permet de réaliser de petites opérations d'automatisation.

Systèmes E/S

Rechercher dans API et systèmes d’E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Automatisation professionnelle pour vos installations : de l’alimentation en eau décentralisée aux ateliers de peinture ultra complexes dans l’industrie automobile. Phoenix Contact vous propose toujours l’API, le système d’E/S et le logiciel d’API adaptés à vos besoins.

Avantages

  • Innovation et modernité – les technologies de pointe constituent la base de l’IIoT pour la numérisation de vos installations
  • Cohérence et consistance – l’API, les systèmes d’E/S et le logiciel de l’API sont parfaitement coordonnés et disponibles auprès d’un seul et même fournisseur
  • Diversité et individualité – que vous ayez besoin d’un système de relais logique programmable ou d’API ultra performants, dans l’armoire électrique ou sur le terrain, la vaste gamme vous offre des solutions d’automatisation illimitées
  • Qualité et robustesse – avec Phoenix Contact, vos systèmes d’automatisation sont rentables et fiables, même dans des conditions extrêmes
  • Sécurité et fiabilité – les solutions de sécurité intelligentes protègent les hommes et les machines et garantissent une disponibilité élevée de l’installation

Ouvert et innovant – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 et RFC 4072S  

PLCnext Control dans deux classes de puissance

Avec PLCnext Control, vous disposez des premiers API de la plateforme d’automatisation ouverte PLCnext Technology. Ils vous permettent de réaliser des projets d’automatisation sans vous heurter aux limites des systèmes propriétaires. Connectez-vous directement au Proficloud et personnalisez l’intégration des services cloud et des technologies d’avenir.

PLCnext Technology permet la programmation parallèle sur la base d’outils logiciels établis. Il s’agit de Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink et PLCnext Engineer ainsi que de la connexion libre du code de programmation généré. Vous combinez ainsi au choix des fonctions conformes à CEI 61131-3 à des routines C/C++, C# ou Matlab® Simulink® pour les réunir au sein d’un seul système.

API dans toutes les classes de puissance pour la programmation CEI 61131-3

Station Axio, Inline, RFC   

Systèmes d’automatisation pour PROFINET et Modbus/TCP

Phoenix Contact propose une vaste gamme d’API répondant à toutes les exigences. Choisissez parmi les automates programmables industriels pour les installations petites à moyennes. Systèmes d’API avec E/S correspondantes, API haute performance pour tâches d’automatisation exigeantes. Des API de logiciel vous permettant de transformer vos ordinateurs industriels en de puissants API complètent le portefeuille de produits.

Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Système dE/S Inline et Axioline  

Systèmes d’E/S Inline et Axioline F avec API

Choisissez parmi une vaste gamme de modules E/S et de blocs de jonction E/S pour l’armoire électrique, aussi pour une communication des données particulièrement rapide. Avec la SafetyBridge Technology, vous réalisez ainsi p. ex. des applications de sécurité avec nos modules PROFIsafe ou même, sans automate de sécurité.

Nos systèmes d’E/S se combinent idéalement avec les automates programmables industriels de Phoenix Contact.

Système E/S pour l'installation sur le terrain (IP65/67)

Systèmes E/S Axioline E  

Systèmes E/S Axioline E

Pour l'automatisation décentralisée sans armoire, utilisez les appareils E/S en bloc, avec de nombreuses fonctionnalités et un design particulièrement robuste, pour les environnements industriels hostiles.

En utilisant les E/S TOR ainsi que le maître IO-Link et les périphériques IO-Link adaptés, vous pouvez augmenter l'étendue des fonctions de votre application.

Automate pour la domotique

Automate Building IoT ILC 2050 BI  

Automate avec Niagara-Framework pour la domotique

L'automate Building IoT ILC 2050 BI vous permet d’automatiser rapidement et d'une manière efficace tous les équipements dans l'infrastructure des bâtiments, des centres de données et des sites dispersés. Cet automate est la plateforme du système d'automatisation compatible avec l'IoT de Phoenix Contact et permet la gestion technique des bâtiments et des sites.

Il dispose de nombreuses interfaces et prend ainsi en charge les protocoles pertinents et actuels de la domotique. Les types de données des différents protocoles sont normalisés, ce qui permet une automatisation basée sur l'IoT.

Commande compacte programmable

Automate compact PLC logic  

Système de relais pour la commande de processus d’automatisation simples

Réalisez des petites tâches d’automatisation grâce au système de relais logiques PLC logic de Phoenix Contact. Associez les avantages des relais enfichables aux fonctions logiques et à un logiciel intuitif.

Les technologies, p. ex. Push-in, Bluetooth et une application PLC logic spécialement développée facilitent l’intégration, la surveillance et l’utilisation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext