Boîtier

Boîtier HEAVYCONNEC

Convient aux conditions d'installation les plus extrêmes

Ces boîtiers robustes résistent aux salissures, liquides, vibrations et importantes charges mécaniques.

Retour Connecteurs industriels

Catégories

  • Boîtiers STANDARD
    Connecteurs industriels HEAVYCONNEC STANDARD

    Les connecteurs industriels de la gamme HEAVYCONNEC STANDARD équipés d'un verrouillage à étrier fiable et rapide conviennent à de nombreuses applications.

  • Boîtiers EVO
    Boîtiers EVO

    Economies avec les gammes innovatrices de connecteurs à usage intensif.

  • Boîtier ADVANCE
    Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC ADVANCE

    Les connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC ADVANCE assurent l'étanchéité au niveau de la paroi de l'embase de façon directe, pour des environnements particulièrement agressifs.

  • Liste de produits : boîtiers HPR
    Boîtiers pour lindustrie ferroviaire

    Boîtiers métalliques robustes HPR avec verrouillage vissé pour les conditions difficiles de l'industrie ferroviaire.

Rechercher dans Boîtier

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Si vous utilisez des connecteurs dans des conditions particulièrement difficiles et agressives, vous avec besoin d'un boîtier fiable présentant un indice de protection élevé. Avec nos boîtiers robustes et combinables HEAVYCONNEC de nos trois gammes différentes, vous obtenez un raccordement toujours adapté à votre application.

Avantages

  • Gamme complète de produits : grande variété de types de verrouillage pour boîtier destinés à différentes applications
  • Sécurité élevée : matériaux extrêmement résistants et classes de protection élevées
  • Protection contre les perturbations électromagnétiques : les boîtiers métalliques sont « compatibles CEM » grâce à leurs surfaces et joints conducteurs

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD avec verrouillage à étrier

Boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD  

Boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD

La gamme HEAVYCONNEC STANDARD se distingue par son vaste assortiment de boîtiers robustes présentant différents sens de sortie de câble possibles et dispositifs de verrouillage variés. Combinez à votre guise les capots passe-câble avec une embase encastrable ou en saillie ou un boîtier prolongateur.

  • Résistance élevée à la corrosion : les boîtiers répondent aux indices de protection IP66/IP67
  • Verrouillage flexible par étrier longitudinal ou transversal

Avec les boîtiers HEAVYCONNEC de dimension D7, vous avez le choix entre les boîtiers métalliques résistants à la corrosion et les boîtiers en plastique avec presse-étoupe moulé.

 

Boîtier HEAVYCONNEC EVO avec verrouillage à étrier

Boîtier HEAVYCONNEC EVO  

Boîtier HEAVYCONNEC EVO

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO sont la solution innovante et économique pour de nombreuses applications nécessitant des solutions plug and play robustes. Le nouveau presse-étoupe pivotant équipé d'une fermeture à baïonnette permet de réduire votre stock de 70 %.

  • Maniement simple : déterminez le sens de la sortie du câble directement sur le site de montage
  • Frais de stockage réduits grâce à une variété de pièces réduite : le boîtier remplace huit capots passe-câble classiques
  • Utilisation sécurisée et fiable : les boîtiers résistent aux chocs jusqu'à IK09 et satisfont aux indices de protection IP66 (plastique) et IP66/IP67 (métal)
  • Libre choix des composants : HEAVYCONNEC EVO est compatible avec tous les boîtiers en aluminium conformes aux normes existantes sur le marché

 

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE avec verrouillage à vis

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE  

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE

Concernant le câblage dans un environnement industriel, chaque centimètre compte. Par ailleurs, l'environnement influe souvent de manière agressive sur les raccords enfichables. Pour toutes ces conditions extrêmes, nous avons la solution : les connecteurs HEAVYCONNEC ADVANCE.

  • Gain de place et économies : utilisation de brides de montage au lieu d'un châssis
  • Convient aux exigences extrêmes : les boîtiers satisfont aux indices de protection IP66/IP67 (plastique) ainsi que IP66/IP68/IP69K (métal)

 

Boîtier HEAVYCONNEC HPR pour applications ferroviaires

Boîtier pour applications ferroviaires  

Boîtiers HPR pour applications ferroviaires

HEAVYCONNEC HPR est conçu pour la technologie des transports et de la circulation. Le capot passe-câble, l'embase encastrable et l'embase en saillie sont conformes aux standards établis pour la transmission sûre des circuits de signaux et de puissance aux véhicules ferroviaires.

  • Indices de protection IP68/IP69K
  • Protection intégrale contre les champs électromagnétiques perturbateurs
  • Dimensions de B6 à B24 et D7
  • Verrouillage à vis robuste
  • Résistance aux vibrations et aux chocs selon la norme CEI 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren