Panel PC (PPC) industriel, indice de protection IP66, équipé d'un processeur Intel® de 11e génération et de jusqu'à 64 Go de mémoire vive, prise en charge de deux SSD M.2-2280. Des options E/S diversifiées sont disponibles, WLAN compris.
Panel PC
Bénéficiez des avantages de nos Panel PC évolutifs et modernes pour la saisie, le traitement, la mesure, la commande et la visualisation de vos données. Les Panel PC tactiles représentent la carte de visite de toute solution de visualisation. En version encastrée ou avec un bras de support, IP65 ou IP69k, tous les Panel PC industriels séduisent par leur solidité, leur performance et une technologie tactile de pointe.
PC industriel équipé d'un processeur Intel® Core™ i5-7442EQ, d'indice de protection IP65 intégral, avec écran tactile capacitif multipoint Full HD. Conçu pour le montage VESA, sur mât ou sur bras.
Panel-PC VL3 avec indice de protection IP66, écran tactile PCAP 12", processeur Intel Atom® x6413E, 16 Go de mémoire vive, 120 Go de mémoire de masse
Panel-PC VL3 avec indice de protection IP66, écran tactile PCAP 12", processeur Intel Atom® x6211E, 8 Go de mémoire vive, 60 Go de mémoire de masse
Panel-PC configurable avec options d'écran PCAP 10,1" et 12,1", processeur Intel Atom® x6211E ou x6413E, options de mémoire vive et de mémoire NVMe configurables. D'autres possibilités de configuration comprennent l'extension de la mémoire de masse ainsi que des possibilités de connexion de type WLAN et ports Ethernet supplémentaires.
Panel-PC VL3 avec indice de protection IP66, écran tactile PCAP 10", processeur Intel Atom® x6211E, 8 Go de mémoire vive, 60 Go de mémoire de masse
Panel-PC VL3 avec indice de protection IP66, écran tactile PCAP 10", processeur Intel Atom® x6413E, 16 Go de mémoire vive, 120 Go de mémoire de masse
Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65 et écran 7 ou 10 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350, mémoire vive de 4 Go, possibilité de sélection pour SSD mSATA et système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65, écran 10 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350, mémoire vive 4 Go, SSD mSATA de 128 Go et système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
PC industriel équipé d'un processeur Intel® Pentium® N4200, d'indice de protection IP65 intégral, avec écran tactile capacitif multipoint Full HD. Conçu pour le montage VESA, sur mât ou sur bras.
Les avantages de nos Panel PC
- Adapté à toute installation avec des tailles d'écran de 7" à 21
- Écrans tactiles à effet capacitif projeté de dernière génération pour une reconnaissance précise des points de contact dans le domaine industriel : prise en charge des environnements humides et mouillés et du fonctionnement avec des gants
- Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ de la dernière génération
- Disponibilité élevée du système grâce à une conception industrielle sans ventilateur et à l'absence de pièces mobiles
- Extensible grâce à des cartes d'extension en option, par exemple des ports Ethernet supplémentaires
- Option Secure Hardware à l'aide de TPM 2.0