Homologation
Courant de référence
Type de contact
Tension de référence
Section du conducteur [AWG]
Section de conducteur
Type de raccordement
Nombre de pôles
Eléments de contact, nombre de pôles: 10+PE, taille: B6, contacts de puissance: 10, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 10+PE, taille: B6, contacts de puissance: 10, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 18+PE, taille: B10, contacts de puissance: 18, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 18+PE, taille: B10, contacts de puissance: 18, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 32+PE, taille: B16, contacts de puissance: 32, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 32+PE, taille: B16, contacts de puissance: 32, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 46+PE, taille: B24, contacts de puissance: 46, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Eléments de contact, nombre de pôles: 46+PE, taille: B24, contacts de puissance: 46, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série A16, 16 pôles, raccordement vissé, numérotation de 17 à 32
Isolant femelle HEAVYCONNEC, série A16, 16 pôles, raccordement vissé, numérotation de 17 à 32 32
"$pageName" sur