FL NAT 2304-2GC-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2702981
Managed NAT Switch 2000 série, 4 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Ports Combo, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Compatible avec la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Répartition flexible dans plusieurs zones LAN et WAN
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
MRP (client et manager)
VLAN
RSTP
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Modèle étroit
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™