FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN
2891053

Le FL DIN RA est monté sur un rack normé 19 pouces (EIA-310-D, CEI 60297-3-100) qui permet d'installer en racks des équipements électriques montés sur profilés DIN.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Robustesse : charge admissible maximum de 17,5 kg, ce qui permet de monter des appareils de types les plus divers en nombre important
Robustesse : réglage de la profondeur par des butées solides, qui empêchent le glissement
Souplesse d'utilisation : dix profondeurs réglables (comprises entre 70 et 210 mm, par pas de 20 mm), ce qui permet l'accès facile à tous les types d'équipements par l'avant
Adaptation simple et sûre des produits à profilé pour un montage en racks industriels