Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20
Injecteurs Power over Ethernet
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20
Injecteur PoE, 60 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, isolation galvanique, contact de blindage avec décharge de traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C, isolation galvanique. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Injecteur PoE, 60 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C, isolation galvanique. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Injecteur PoE, 30 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, isolation galvanique, contact de blindage avec décharge de traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Injecteur PoE, 30 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, isolation galvanique, contact de blindage avec décharge de traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Injecteur PoE, 15 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, alimentation 100 V AC ... 240 V AC, bureau ou montage mural. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).