DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP LH
-
Module média
2989912
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 80 km avec une longueur d'onde de 1550 nm.
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR22250919TANK
Identifiant de lhomologation: TA24215MBV
Identifiant de lhomologation: 48146_B1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: Nr. 966RINA
Identifiant de lhomologation: ELE014724XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403Produits compatibles
Avantages
Conforme MSA