Module SFP-WDM avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur d'onde de 1310/1550 nm et une longueur de transmission maximale de 10 km.
FL SFP WDM10-SET
-
Module média
2702442
Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1310/1550 nm.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conforme MSA