Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)
Surveillance des chaînes PV
Lors de la surveillance de l'installation photovoltaïque, la mesure des chaînes PV est un élément central qui permet d'augmenter l'efficacité. Identifier les perturbations et prendre des contre-mesures : le système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque. Avec le système, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, pouvant p. ex. être générées par des panneaux endommagés ou des contacts et des câblages défectueux.
Plus dinformationsModule de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCK, sortie RS-485 Modbus/RTU
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK, interface avec module de mesure de tension
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK, interface avec module de mesure de tension
Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCK, sortie RS-485 Modbus/RTU
Avantages
- Coûts et câblage réduits, car aucun bloc d'alimentation supplémentaire nécessaire dans le coffret de raccordement
- Conception flexible des boîtiers des chaînes avec les versions à 4 et 8 canaux
- Installation peu encombrante grâce au design compact
- Intégration facile dans les systèmes de surveillance par la communication Modbus/RTU
- Surveillance des contacts de télésignalisation grâce à une entrée TOR supplémentaire
C'est aussi simple que ça, la surveillance des chaînes PV avec SOLARCHECK
Vous passez rapidement et facilement les câbles électriques à travers les ouvertures du module de mesure. Le câble de communication à 2 conducteurs permet en même temps d'alimenter le module de mesure. Vous pouvez ainsi alimenter jusqu'à 16 modules de mesure avec un module de communication, sans alimentation supplémentaire. Le module de mesure de 22,5 mm seulement rassemble les câbles dans un espace restreint. Ceci permet de gagner de la place dans votre armoire électrique. Combinez des modules de mesure de courant à 4 et 8 canaux pour une adaptation optimale du système à votre application.
Exemple d'utilisation : surveillance des chaînes photovoltaïques
Le système de mesure permet de mesurer simultanément jusqu'à 64 courants continus et 8 tensions continues. La structure globale permet d'utiliser jusqu'à 16 modules de mesure avec un module de communication. Le câble de communication à 2 conducteurs sert simultanément à l'alimentation électrique des modules de mesure. Ainsi, seule une alimentation centrale est nécessaire pour le module de communication de cette conception.
Automatisation et visualisation
Utilisez la collecte permanente des données de service et la gestion des données. Ainsi, vous pouvez améliorer le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque. Les outils d'automatisation et de visualisation de Phoenix Contact vous permettent une mise en réseau mondiale des installations de plein champ. Ainsi, vous pouvez collecter et analyser en permanence les données. La structure ouverte du registre du système SOLARCHECK vous permet une intégration simple et rapide dans votre propre environnement logiciel.
Le module de communication recueille les valeurs mesurées des modules de mesure de courant et les transmet à un automate supérieur via le RS-485 (Modbus).
- Chaque module de mesure de courant permet l'acquisition de quatre à huit chaînes de panneaux photovoltaïques.
- Un maximum de huit modules de mesure de courant de n'importe quel type peut être raccordé à un module de communication.
- Le câble de communication à 2 conducteurs sert simultanément à l'alimentation des modules de mesure. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une alimentation supplémentaire sur le terrain.
- Le module de mesure de la tension est raccordé à et alimenté par l'entrée analogique des modules de mesure de courant à 8 canaux prévue à cet effet.
- Toutes les valeurs mesurées peuvent être consultées par le biais du registre ouvert du module de communication.