PLC-BPT- 48DC/21-21/H - Socle pour relais
1012006

Module de base PLC de 14 mm, sans relais, pour montage sur profilé NS 35/7,5, Raccordement Push-in, 2 inverseurs, Tension d'entrée 48 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles