EML-RM (25XE)R - Etiquette, amovible
0803713

Etiquette, amovible, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 40 m, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 40000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

L’étiquette EML-RM convient pour un repérage temporaire
L’étiquette adhère bien et de manière fiable, et peut être facilement décollée en cas de besoin, sans laisser de traces. Une fois enlevée, elle ne peut pas être réutilisée
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les matériaux EML-RM ... sont répertoriés auprès de UL.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-RM ... individuellement selon vos besoins