THERMOMARK X1.2
-
Imprimante à transfert thermique
5146231
Imprimante à transfert thermique, poids: 10 kg, longueur: 0,446 m, largeur: 242 mm, hauteur: 274 mm, coloris: gris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Système de marquage |
| Repérage | |
| Technologie de marquage | Thermotransfer |
| Propriétés de l'appareil | |
| Largeur d'impression | 105 mm |
| Système d'exploitation | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Largeur | 242 mm |
| Hauteur | 274 mm |
| Longueur | 446 mm |
| Coloris | gris |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 10 °C ... 35 °C |
| Référence | 5146231 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG11 |
| Product key | BG1221 |
| GTIN | 4046356484817 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9 750 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9 750 g |
| Numéro du tarif douanier | 84433210 |
| Pays d'origine | DE |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK X1-CUTTER - Dispositif de coupe 5145290
-
THERMOMARK X1-CASE - Mallette 5145300
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Ruban encreur 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Ruban encreur 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Ruban encreur 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Ruban encreur 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Ruban encreur 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Ruban encreur 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Ruban encreur 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Ruban encreur 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Porte-rouleau 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Porte-rouleau 5146309
-
THERMOMARK X1-CUTTER/P - Dispositif de coupe 5146244
-
TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Ruban encreur 1014402
-
THERMOMARK-CP - Accessoires 5145371
-
UM IA THERMOMARK X1.2 - Manuel 2910774
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Logiciel 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Logiciel 5146053
-
THERMOMARK X1-ROLLER - Pièce détachée 5146396
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7