THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique
1085260

Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime du matériel de repérage au format de rouleau. Pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Impression haute qualité rapide et résistante
Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Connexion Ethernet et USB