Profitez de la flexibilité de l'imprimante industrielle THERMOMARK E.300 DOUBLE :
L'imprimante a été spécialement conçue pour l'impression sur une ou deux faces de gaines thermorétractables et de gaines de marquage, ainsi que pour l'impression sur une face d'étiquettes préperforées ou de supports d'étiquettes de format en continu. Avec les supports en rouleaux appropriés de la gamme MARKING system, nous vous proposons un repérage de modules professionnel et durable des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations. Pour une découpe et une perforation pratique des supports au format continu, associez tout simplement l'imprimante au THERMOMARK E.CUTTER ou au E.CUTTER/P.
Pour une efficacité maximale de l'identification des conducteurs et des câbles, vous pouvez combiner la THERMOMARK E.300 DOUBLE avec l'applicateur THERMOMARK E SLEEVE. Votre imprimante devient ainsi un système d'impression et d'application efficace, car l'impression et l'application des repères ont lieu en une seule étape automatisée.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.300 DOUBLE, câble d'alimentation (modèle d'enfichage type "F"), câble d'alimentation (modèle d'enfichage type "B"), câble d'alimentation (modèle d'enfichage type "I"), câble USB, instructions d'installation en plusieurs langues
THERMOMARK E.300 DOUBLE
-
Imprimante à transfert thermique
1472379
Imprimante à transfert thermique pour l'impression sur une ou deux faces de supports en rouleaux avec une résolution d'impression de 300 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403Produits compatibles
Avantages
L'impression recto-verso garantit une lisibilité optimale des gaines thermorétractables et des gaines de marquage
La désactivation de l'une des têtes d'impression 300 dpi permet d'imprimer sur une seule face d'un support en rouleau
Convient aux supports en rouleau de la gamme de produits MARKING system
Découpe ou perforation facile des supports continus en rouleau avec le THERMOMARK E.CUTTER (pour la découpe de supports d'étiquettes au format en continu) ou le THERMOMARK E.CUTTER/P (pour la perforation de gaines thermorétractables au format en continu)
Transformez tout simplement votre imprimante standard en un système d'impression et d'application efficace : compatibilité avec l'applicateur THERMOMARK E SERIES THERMOMARK E.SLEEVE
Les messages d'état s'effectuent facilement en temps réel et de manière bidirectionnelle vers le logiciel de repérage, grâce à l'OPC UA lorsque l'imprimante fonctionne via l'interface Ethernet
Gestion simple de tous les messages d'état et d'erreur, car les vidéos correspondantes peuvent être appelées et lues directement sur l'écran tactile
La résolution d'impression de 300 dpi est un standard absolu dans l'industrie pour toutes les applications et tous les matériaux courants
Fonctionnement efficace et sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Pilotage et gestion faciles avec le logiciel MARKING system