Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Embase en saillie B10, avec étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, Standard