Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Inserts de contact Push-in modulaires
Module à élément de contact, nombre de pôles: 12, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 12, Mâle, Raccordement Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, application: Signal
Module à élément de contact, nombre de pôles: 12, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 12, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, application: Signal
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 2, Mâle, Raccordement Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 2, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 3, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 3, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance