Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, capot de protection B10 pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm