Connecteurs de données

Connecteurs de données

Le monde est de plus en plus interconnecté. Cela signifie également plus d'interfaces sur l'appareil. Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs de données allant de RJ45 au raccordement FO ainsi que pour le Single Pair Ethernet, en passant par USB, HDMI et D-SUB. Des conseils d'experts et d'excellents services pour le raccordement des appareils complètent l'offre et constituent la base parfaite pour la mise en réseau des appareils intelligents.

Go to Product Detail Page for item 1406341
CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Connecteur RJ45
CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Connecteur RJ45
1406341

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux, VARAN

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des designs variés
  • Montage simple grâce à une technologie de raccordement sans outil
  • Large gamme d'applications grâce à la prise en charge des systèmes de bus courants
  • Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux connecteurs standardisés
Échantillon gratuit
Pour une communication IIoT fiable

Commandez votre échantillon personnel et testez nos connecteurs de données pour toutes les interfaces.

Commander dès maintenant un échantillon
Cube avec différentes interfaces de données sur fond numérique
Tablette avec livre blanc au sujet de la fibre optique

Livre blanc sur la technologie de la fibre optique

Transmission sûre et fiable de données à haut débit par fibre optique : cette technologie permet de transmettre des données sur de longues distances sous forme de lumière. Découvrez les avantages qui en découlent dans notre livre blanc. Informez-vous sur les différents types de câbles et de fibres ainsi que sur les applications pour lesquelles la technologie est adaptée.

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Nouveaux produits

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils
Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Câbles de jonction RJ45 en couleur
Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils

Exécution pratique des travaux de maintenance

Pour raccorder facilement des appareils électriques supplémentaires, nos interfaces pour les services de données (DSI) proposent différentes interfaces comme RJ45 et USB. Ainsi, les interfaces de service peu encombrantes simplifient considérablement les travaux de maintenance sur les armoires électriques et autres appareils.

Caractéristiques principales

  • Modules de couplage (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) et modules de raccordement de câbles (RJ45 CAT6A)
  • Indice de protection IP65 / IP67 (capot de protection fermé)
  • Épaisseur de paroi : 1 mm ... 5 mm
  • Montage face avant
  • Température ambiante (service) : -40 °C ... +70 °C
  • Homologation UL
  • Découpe de la paroi : Ø 22,5 mm

Avantages

  • Utilisation dans des environnements industriels grâce à une classe de protection IP élevée
  • Réalisation simple et rapide de mises à jour, d'opérations de maintenance, etc. sur des armoires électriques et des appareils fermés
  • Montage compact grâce à une découpe de la paroi standard de Ø 22,5 mm
  • Temps d'installation court grâce à un montage simple et sans outil
  • Possibilité de personnalisation avec votre propre logo

Câbles réseau M12 Push-Pull

Transmission de données simple et fiable

Les connecteurs M12 Push-Pull préconfectionnés pour les applications Ethernet garantissent une transmission simple et sûre des données à haut débit. Les câbles réseau convainquent par leur installation rapide et sans outil, et disposent d'un blindage totalement fiable grâce à l'Advanced Shielding Technology.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • 8 pôles, codage X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Versions mâle et femelle
  • Versions droites et coudées
  • Blindage à 360° grâce à l'Advanced Shielding Technology
  • Câble PUR exempt d'halogène
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Communication fluide avec transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s
  • Raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gamme de produits normalisée selon CEI 61076-2-010 pour assurer un grand potentiel d'avenir

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Pour les applications dans l'armoire électrique

Phoenix Contact complète sa gamme avec des câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING. Avec les nouveaux câbles disponibles en huit couleurs (blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir), vous disposez d'alternatives colorées pour les applications CAT6A.

Caractéristiques principales

  • Couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir
  • Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Longueurs de 0,3 à 50 m
  • Protection intégrée par clips de verrouillage

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications de bureau, de bâtiment et aux applications industrielles protégées, p. ex. dans les armoires électriques
  • Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
  • Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
  • Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Solution adaptée au soudage à la vague THT et au soudage par refusion THR

Les nouveaux connecteurs pour C.I. RJ45 avec transmetteur intégré sont adaptés aux procédés de soudage à la vague (THT) et de soudage par refusion (THR). Ils élargissent la gamme existante avec des variantes RJ45 filtrées au design industriel pour des applications jusqu'à 1 Gbit/s.

Caractéristiques principales

  • Connecteurs pour C.I. à port unique 90° et 180°
  • Pour le soudage à la vague (THT) et le soudage par refusion (THR)
  • En option avec LED et ressort de blindage
  • Variantes de filtrage pour toutes les applications Ethernet courantes
  • Débits jusqu'à 1 Gbits/s
  • Design industriel robuste

Avantages

  • Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
  • Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
  • Traitement automatisé grâce à la capacité de soudage par refusion
  • Version optimale pour chaque application grâce à la grande diversité des produits
  • Conception industrielle permettant une utilisation dans les domaines d'application exigeants

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Connecteurs de données pour une communication fiable

Informez-vous sur la diversité de notre gamme de connecteurs de données. Grâce à des solutions de connexion polyvalentes et adaptables pour la transmission de données, vous pouvez planifier et mettre en œuvre vos applications de manière flexible. Des services excellents pour le raccordement des appareils complètent cette offre.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Deux mains avec de la terre, une plante et un produit Phoenix Contact

Produits biosourcés

Phoenix Contact développe des technologies et des solutions pour un avenir meilleur. La protection du climat et les émissions environnementales telles que le CO₂ sont des points de départ essentiels de notre stratégie de durabilité. Nous convertissons p. ex. nos premiers produits au plastique biosourcé.

Découvrez notre gamme de connecteurs de données

Carte d'images interactive : boîtier avec différentes interfaces de données
Transceiver à fibre optique
Avec des transceivers, des cages et une technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données à l'épreuve du temps via la fibre optique.
Vers la liste des produits
Transceiver à fibre optique
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Les embases M8 et les câbles réseau de la série ONEPAIR transmettent les données et la puissance d'une manière peu encombrante et évolutive, du niveau OT au niveau informatique (IT).
Vers la liste des produits
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique.
Vers la liste des produits
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs coaxiaux
La gamme pour câblage coaxial est idéale pour la transmission des signaux WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.
Vers la liste des produits
Connecteurs coaxiaux
Connecteurs USB
Phoenix Contact fournit des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction en version USB. Le type A et le type C sont disponibles en version USB 2.0 ainsi qu'en version USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Vers la liste des produits
Connecteurs USB
Connecteurs HDMI
Les articles HDMI de haute qualité de type A sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.
Vers la liste des produits
Connecteurs HDMI
Connecteurs RJ45
Avec les RJ45 BUILDING et RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact propose des solutions de câblage pérennes pour la domotique et pour les applications Industrial Ethernet exigeantes.
Vers la liste des produits
Connecteurs RJ45
Connecteurs M17 MPO
Phoenix Contact présente des connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents.
Vers la liste des produits
Connecteurs M17 MPO
Connecteurs D-SUB
Avec une vaste gamme de capots D-SUB et de porte-contacts D-SUB robustes, Phoenix Contact propose des solutions pour le câblage éprouvé des systèmes de bus.
Vers la liste des produits
Connecteurs D-SUB

Connecteurs de données en cuivre


Connecteurs de données à base de cuivre

Connecteurs de données à base de cuivre

Les process d'automatisation complexes nécessitent de grands volumes de données à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants qui peuvent être assemblés sur place.

  • Câblage haut débit à l'épreuve du temps jusqu'à 10 Gbit/s
  • Solutions de câblage globales pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • Câblage hybride innovant
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Raccordement IDC, Pierce ou Push-In

Connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET via des connecteurs RJ45

Les connecteurs RJ45 permettent des connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET grâce à leurs ressorts de pression en acier inoxydable et une variante IP67 en boîtier Push-Pull.

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Ethernet continu jusqu'au dernier mètre avec les connecteurs M8 et IP20 de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet.

Câblage de données à base de fibre optique


Connecteurs de données à base de fibre optique

Connecteurs de données à base de fibre optique

Vitesses de transmission élevées, atténuation réduite et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles fibre optique font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez dans notre large gamme de produits la technologie de raccordement adaptée.

  • Solutions pour IP20/IP65/67
  • Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
  • Versions avec finition PC ou APC
  • Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents
  • Des outils adaptés à tout type de fibre

Transmission de données à grande vitesse avec FDX 20

Les boîtiers d'épissure de la série FDX 20 pour les rails DIN combinent un design compact avec des connexions de fibre optique fiables pour un fonctionnement parfait en permanence.

E-paper : connecteurs de données
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Notre gamme de connecteurs de données pour toutes les interfaces : de RJ45 à USB, HDMI et D-SUB, en passant par les connexions coaxiales et à fibre optique ainsi que pour le Single Pair Ethernet.

Ouvrir l'E-paper
Produits pour le câblage du cuivre et de la fibre optique

C'est pourquoi nous sommes le partenaire idéal

Tagcloud sur le thème des interfaces de données
Un employé conseille les clients sur les connecteurs appropriés
Le client lors de la conception de son connecteur
Un employé du laboratoire teste des connecteurs de données
Tagcloud sur le thème des interfaces de données

Grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données, vous disposez toujours de la connexion adaptée. Et c'est très simple : car chez Phoenix Contact, vous obtenez toutes les interfaces d'appareils auprès d'un seul fournisseur. Grâce à notre diversité de formes de construction, de codages et de schémas des pôles, nous avons votre solution de bout en bout pour le câblage cuivre ou de la FO.

Un employé conseille les clients sur les connecteurs appropriés

Le nombre de connexions entre les machines, les pièces de machines et les utilisateurs augmente. Cela signifie que la quantité de données augmente alors que l'espace disponible reste le même. Grâce à la compétence de Phoenix Contact en matière de conseil, vous obtenez la solution adaptée à votre interface d'appareil : nos expertes et experts en communication de données trouvent des solutions intelligentes pour votre application.

Le client lors de la conception de son connecteur

Nous ne vous laissons pas seuls dans le processus de planification : lors du développement de l'appareil, nous vous aidons p. ex. avec une préconfiguration rapide et des données 2D/3D pour votre logiciel de CAO. Également inclus dans le package d'assistance : un service d'échantillonnage gratuit ainsi qu'une logistique fiable avec une disponibilité mondiale grâce à la commande en ligne.

Un employé du laboratoire teste des connecteurs de données

Les connecteurs de haute qualité de Phoenix Contact sont faits pour une communication fiable et durable entre les appareils. Grâce à nos compétences étendues en matière de technologie de raccordement, vous bénéficiez de solutions innovantes et d'une longue disponibilité des produits. Des tests de laboratoire plus poussés que la norme et des homologations internationales confirment la qualité de nos produits.

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Les connecteurs de données offrent des solutions de connexion variées pour de nombreuses applications. En font partie :

Automate avec connexion HDMI et USB
Automates : mise en service facile grâce aux interfaces USB et HDMI
Routeur 5G avec interfaces de données
Routeur 5G : commun. de champ simple grâce aux conn. RJ45 et coaxiaux
Convertisseurs de fréquence avec interfaces de données
Convert. fréquence : transm. de données indust. avec RJ45 INDUSTRIAL
Système de caméra avec interface de données et connecteurs carte à carte
Système de caméra : comm. à long terme et taux de transmission élevés
Alimentation électrique avec port USB et connecteurs carte à carte
Alimentations : mise en service facile grâce aux interfaces de service
Main avec bouton vidéo vers la chaîne d'assistance technique

Chaîne d'assistance technique sur YouTube

Les vidéos tutorielles sur nos connecteurs de données vous permettent d'acquérir des connaissances approfondies sur la manipulation et l'assemblage de votre produit.