Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 1, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R
-
Câble de charge DC
1089927
CHARX connect professional, CCS type 1, Câble de charge DC HPC, 400 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et câble refroidis, câble: 5 m, noir, droit, avec support de connecteur de charge, avec cadre d'enfichage échangeable, avec traversée de paroi coudée du côté droit, avec capteurs de température numériques, Refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, CEI 62196-3-1, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Charge HPC ultrarapide avec une puissance temporaire jusqu'à 500 kW
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Sécurité supplémentaire grâce à des détecteurs de fuite intégrés et un indicateur d'usure dans la gaine du câble
Interfaces de communication pratiques via le bus CAN et la sortie TOR
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement
Dispositif anti-traction intégré des différents fils directement dans la traversée de paroi
Boulonnage de barre de bus prémonté pour un raccordement facile des barres collectrices ou des solutions de cosse côté client