The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Kit de réparation
1085802

CHARX connect professional, CCS type 1, Kit de réparation, Accessoires, Montage vissé, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3-1, SAE J1772, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement