CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC
1296467

CHARX power basic, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, Montage en rack de 19", sortie : 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Coûts d'installation réduits grâce au Plug & Play et fonctionnement efficace par un rendement élevé
Gain de place grâce à un design innovant et une densité de puissance élevée
Puissance évolutive par borne de recharge grâce à l'assemblage flexible des armoires et à l'interconnexion des modules de puissance
Exploitation de grands parcs de charge de l'ordre du mégawatt par l'interconnexion de plusieurs armoires
Intégration optimale dans les installations PV avec le Maximum Power Point Tracking