Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M4CC-DC250A-6,0M70CSBK11
-
Câble de charge DC
1665223
CHARX connect standard, CCS type 2, Câble de charge DC, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Production locale, câble: 6 m, noir, droit, avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable, avec capteurs de température analogiques, sans refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANT : la longueur du câble dépasse la valeur de 10 m prescrite par la norme., CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction commerciale | |
| Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
| Type de produit | Câbles de charge DC |
| Gamme de produits | CHARX connect standard |
| Version | Câble de charge DC |
| avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre | |
| Production locale | |
| Equipement | avec contact PP raccordé |
| avec cadre d'enfichage échangeable | |
| avec capteurs de température analogiques | |
| sans refroidissement liquide | |
| Norme de charge | CCS type 2 |
| Mode charge | Mode 4 |
| Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
| Etiquette | 14,1 mm x 44,8 mm (logo du client sur demande) |
| Surveillance de la température | 2x Pt 1000 |
| Puissance et courant de charge (Charge DC) | |
| Type de courant de charge | DC |
| Courant de charge | 250 A DC |
| Puissance de charge | 250 kW |
| Tension de référence | 1000 V |
| Puissance et courant de charge (Charge DC en Boost Mode) | |
| Type de courant de charge | Mode Boost DC |
| Courant de charge | jusqu'à 500 A DC |
| Puissance de charge | jusqu'à 500 kW |
| Tension de référence | 1000 V |
| Remarque | Les données se réfèrent à la charge en Boost Mode et dépendent des conditions ambiantes. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la notice d'emballage. |
| Schéma des pôles (Contacts de puissance) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
| Nombre | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tension de référence | 1000 V DC |
| Courant de référence | 250 A (jusqu'à 40 °C) |
| Schéma des pôles (Contacts de signalisation) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
| Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Nombre | 2 (CP, PP) |
| Tension de référence | 30 V AC |
| Courant de référence | 2 A |
| Détrompage | 1500 Ω (entre PE et PP) |
| Contact de signalisation PP raccordé au câble | |
| Capteurs de température (Pt 1000) | |
| Type de capteur | Pt 1000 |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60751 |
| Emplacement de pose | Capteur sur les contacts DC |
| Température de désactivation | 90 °C ±1 K (correspond à une valeur Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
| Stabilité permanente | 0,06 % (après 1000 heures à 130 °C) |
| Courant mesuré recommandé | 1 mA (1 V à 0°C) |
| Cœfficient | 3850 ppm/K |
| Température ambiante | -50 °C ... 130 °C (Fonctionnement) |
| Connecteur de charge côté véhicule | |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 139 mm |
| Profondeur | 267 mm |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Coloris (Zone de préhension) | gris (7042) |
| Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
| Coloris (Cache de protection) | noir (9005) |
| Coloris (Câble) | noir (9005) |
| Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
| Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
| Matériau (Surface des contacts) | Argent |
| Remarque | L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier. |
| Longueur du câble | 6 m |
| Normes/Spécifications relatives aux câbles | DIN EN 50620 |
| Certifications relatives aux câbles | VDE-Reg. |
| Poids de gaine | max. 2300,00 kg/km |
| Type | Classe 6 |
| Type de câble | droit |
| Structure de câble | 2 x 70 mm² + 1 x 35 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
| Diamètre extérieur du câble | 32,00 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
| Longueur de gaine à dénuder | 140 mm ±10 mm |
| Longueur à dénuder | 140 mm ±10 mm |
| Résistance de la ligne | ≤ 0,000272 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C) |
| Rayon de courbure | min. 320 mm (10x Ø) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage | < 100 N |
| Force de retrait | < 100 N |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Réduction du courant nécessaire, tenez compte de la valeur limite de la température de contact DC de 90 °C) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Raccordement conforme à la norme | |
| Restrictions des longueurs de câbles suivant les normes | IMPORTANT : la longueur du câble dépasse la valeur de 10 m prescrite par la norme. |
| Une communication V2G sans interférences selon la norme ISO 15118 n'est pas garantie avec les câbles de plus de 10 m de longueur (ISO CEI 15118-3, A.11.3, tableau A.11). | |
| Aux États-Unis, un système de gestion des câbles est nécessaire s'ils dépassent 7,5 m de longueur (CEI 61851-1). | |
| Normes/prescriptions | CEI 62196-3 |
| Remarque | Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656 |
| Remarque | Tension d'essai pour la mesure de la résistance d'isolement selon la norme CEI 62196-1:2022 entre CP et PE/PP < 24 V |
| Référence | 1665223 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | XWBMFF |
| GTIN | 4067923207134 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15 670 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 14 280 g |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Contrôleur de charge DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de réparation 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de réparation 1081734
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Presse-étoupe 1411138
-
EV-LABEL-K - Autocollant 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocollant 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Module de puissance DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi 1708752
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Connecteur pour C.I. 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Connecteur 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Connecteur 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Bloc de jonction C.I. 1841539
Avantages
Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7