Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P
-
Câble de charge DC
1674666
CHARX connect standard, CCS type 2, Câble de charge DC, 200 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 8 m, noir, droit, avec technique de mesure à quatre fils, avec capteurs de température analogiques, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance DC amovibles, avec contact PP raccordé, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), Indice de protection IP67
Longueur de câble
Puissance de charge
Équipement
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Vaste gamme pour toutes les applications de charge DC de moyenne puissance
Conception des connecteurs particulièrement robuste et durable pour une grande disponibilité
La préparation pour la technique de mesure à quatre fils permet une facturation simple et conforme à la législation sur l'étalonnage
Sécurité élevée assurée par le système d'étanchéité à deux chambres pour séparer DC+ et DC-
Maintenance rapide et avantageuse grâce à un modèle d'enfichage interchangeable, contacts de puissance compris
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001