POS HP 080604 TRANS
-
Boîtier pour applications extérieures
1588625
Boîtier pour applications extérieures, coloris : gris clair, dimensions : 251 x 204 x 134 mm, avec traversée de paroi des connecteurs photovoltaïques et support pré-assemblé, y compris inserts de montant d'angle, bouchon de couvercle, vis, couvercle : transparent, fermeture rapide en plastique, matériau : PC stabilisé aux UV
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résistance à la corrosion
Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
Montage facile du système complet par une seule personne
Système complet hormis l'électronique propre
Chaîne d'approvisionnement simple