POS POLEFIX M 108 VA - Support
1587068

Support de base pour système Pico Off-Grid, fixation pour mât Ø 48 mm ... 108 mm, compatible avec les tailles de boîtier POS-HP de 204 x 251 mm à 410 x 455 mm et POS-PV-Panel 75, 110 et 190, matériau : acier inoxydable

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
Montage facile du système complet par une seule personne
Système complet hormis l'électronique propre
Chaîne d'approvisionnement simple