POS PV PANEL 75 - Panneau solaire
1587083

Panneau solaire, Panneau PV pour système Pico Off-Grid, à connecteurs mâles Sunclix intégrés, puissance nominale: 75 W, technologie cellulaire: PERC monocristallin à rendement > 22 %, nombre de cellules: 39, cadre pour modules: cadre en profilé creux anodisé, largeur: 660 mm, hauteur: 630 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Rendement élevé dépassant 22 %
Des cellules supplémentaires améliorent l'efficacité de la charge
Montage facile du système complet par une seule personne
Système complet hormis l'électronique propre
Chaîne d'approvisionnement simple