The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

POS POLEFIX S 108 VA - Support
1587067

Support de base pour système Pico-Off-Grid, fixation pour mât Ø 48 mm ... 108 mm, compatible avec les tailles de boîtier POS-HP 204 x 251 mm à 308 x 352 mm et POS-PV-Panel 22, matériau : acier inoxydable

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
Montage facile du système complet par une seule personne
Système complet hormis l'électronique propre
Chaîne d'approvisionnement simple