XT 2,5-QUATTRO BN - Blocs de jonction simple
1741933

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme
Enfichage Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,34 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confort d'utilisation maximal grâce à la technologie Push-X qui permet une utilisation sans outil et sans effort
Installation rapide de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
Les chambres de câblage ouvertes garantissent un câblage rapide sur le lieu d'utilisation
Identification claire du raccordement du conducteur
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Câblage compact de trois conducteurs dans un seul bloc de jonction
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé

Questions fréquemment posées


Quelle est la différence entre Push-X et Push-in ?

video thumbnail of faq answer

Avec Push-X, le ressort de contact est déjà précontraint. Cela permet d'insérer le conducteur sans rencontrer de force antagoniste notable. De plus, un mécanisme de déclenchement spécifique situé à l'extrémité de la chambre de câblage garantit une sé... Voir plus

Avec Push-X, le ressort de contact est déjà précontraint. Cela permet d'insérer le conducteur sans rencontrer de force antagoniste notable. De plus, un mécanisme de déclenchement spécifique situé à l'extrémité de la chambre de câblage garantit une sécurité maximale : le conducteur n'est serré qu'une fois complètement inséré et est ainsi toujours parfaitement en contact avec la barre conductrice.

Voir moins

Est-ce que Push-X fonctionne également avec des conducteurs fins ?

Oui. Grâce au ressort de contact précontraint, le conducteur peut être inséré presque sans effort jusqu'au blocage. C'est un avantage indéniable, en particulier pour les conducteurs souples : il est inutile d'appuyer contre un ressort. De même, le dé... Voir plus

Oui. Grâce au ressort de contact précontraint, le conducteur peut être inséré presque sans effort jusqu'au blocage. C'est un avantage indéniable, en particulier pour les conducteurs souples : il est inutile d'appuyer contre un ressort. De même, le déblocage ne nécessite que très peu de force, que les conducteurs indiqués peuvent fournir sans difficulté. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Testez-le vous-même et commandez un échantillon gratuit : https://phoe.co/push-x

Voir moins

Puis-je également raccorder des types de conducteurs souples sans embout ?

video thumbnail of faq answer

Oui. Push-X est conçu pour raccorder directement aussi bien des fils de cuivre rigides que souples, avec ou sans embout.... Voir plus

Oui. Push-X est conçu pour raccorder directement aussi bien des fils de cuivre rigides que souples, avec ou sans embout.

Voir moins

Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation d'embouts ?

Oui. La longueur de l'embout est déterminante. Comme le dispositif de blocage se trouve à l'extrémité de la chambre de câblage, le conducteur doit pouvoir être inséré jusqu'à la butée.
Veillez donc à ce que la collerette en plastique de l'embout n... Voir plus

Oui. La longueur de l'embout est déterminante. Comme le dispositif de blocage se trouve à l'extrémité de la chambre de câblage, le conducteur doit pouvoir être inséré jusqu'à la butée.
Veillez donc à ce que la collerette en plastique de l'embout n'empêche pas son insertion complète. Vous trouverez la longueur de l'embout appropriée dans les caractéristiques techniques.

Voir moins

La connexion est-elle sûre et le conducteur risque-t-il de se détacher ?

Non. Dans des conditions normales, le conducteur ne peut pas se détacher. La connexion est maintenue par un ressort exerçant une force de contact élevée et constante, et ce, quel que soit l'utilisateur. Cela garantit à tout moment un serrage fiable et sûr.


Les blocs de jonction sont-ils déjà pré-serrés à la livraison ou dois-je les préparer avant le premier câblage ?

Les blocs de jonction sont livrés départ usine avec une chambre de contact déjà précontrainte (ouverte). Aucune préparation n'est nécessaire. Des procédures de contrôle supplémentaires garantissent que 99,9 % des blocs de jonction sont livrés au clie... Voir plus

Les blocs de jonction sont livrés départ usine avec une chambre de contact déjà précontrainte (ouverte). Aucune préparation n'est nécessaire. Des procédures de contrôle supplémentaires garantissent que 99,9 % des blocs de jonction sont livrés au client à l'état ouvert. De plus, dans des conditions de stockage normales, les blocs de jonction peuvent être stockés jusqu'à cinq ans sans que la chambre de contact ne se déclenche accidentellement.

Voir moins

Comment débrancher le câble ? Est-ce compliqué ?

video thumbnail of faq answer

Non. Comme pour le système « push-in », le déblocage s'effectue à l'aide du bouton-poussoir. Il est important d'appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'en butée. Là, il s'arrête net et prépare la chambre de contact en vue du recâblage. Il est ensuite po... Voir plus

Non. Comme pour le système « push-in », le déblocage s'effectue à l'aide du bouton-poussoir. Il est important d'appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'en butée. Là, il s'arrête net et prépare la chambre de contact en vue du recâblage. Il est ensuite possible de retirer le conducteur facilement et sans effort d'une seule main.

Voir moins

Push-X est-il vraiment plus rapide ou s'agit-il simplement d'un argument marketing ?

video thumbnail of faq answer

Oui, Push-X est vraiment plus rapide. Ce gain de temps résulte de plusieurs facteurs : raccordement sans outil, absence de changement d'outil, suppression fréquente des embouts, ainsi que retour d'information acoustique et tactile clair. Il n'est pas... Voir plus

Oui, Push-X est vraiment plus rapide. Ce gain de temps résulte de plusieurs facteurs : raccordement sans outil, absence de changement d'outil, suppression fréquente des embouts, ainsi que retour d'information acoustique et tactile clair. Il n'est pas nécessaire d'appuyer ou de tirer à nouveau. C'est justement lorsque les quantités sont importantes que ces avantages se traduisent par un gain d'efficacité significatif.

Voir moins

Cette technologie est-elle suffisamment robuste pour résister aux conditions industrielles, aux vibrations et à l'usage quotidien ?

Oui. Conçu pour répondre aux exigences industrielles, Push-X offre une connexion stable et fiable, même en cas de contraintes courantes telles que vibrations, variations de température ou contraintes mécaniques. Ce sont précisément ces influences, so... Voir plus

Oui. Conçu pour répondre aux exigences industrielles, Push-X offre une connexion stable et fiable, même en cas de contraintes courantes telles que vibrations, variations de température ou contraintes mécaniques. Ce sont précisément ces influences, souvent à l'origine de problèmes de contact, que le principe du ressort permet de réduire de manière ciblée.

Voir moins

Puis-je installer ou intégrer sans problème Push-X dans des installations existantes ?

Oui. Push-X est conçu pour que les blocs de jonction s'intègrent parfaitement aux systèmes existants. Ils reprennent la forme de construction des blocs de jonction PT et ST et sont compatibles avec les accessoires courants. De ce fait, il n'est génér... Voir plus

Oui. Push-X est conçu pour que les blocs de jonction s'intègrent parfaitement aux systèmes existants. Ils reprennent la forme de construction des blocs de jonction PT et ST et sont compatibles avec les accessoires courants. De ce fait, il n'est généralement pas nécessaire de procéder à des ajustements dans l'armoire électrique. La XT 1,5 fait exception : par rapport à la PT 1,5/S, elle a été volontairement conçue avec une largeur supérieure de 0,7 mm afin d'améliorer le confort d'utilisation. Les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete peuvent continuer à être utilisés sans aucune restriction.

Voir moins

Comment puis-je m'assurer que le conducteur est bien branché ?

video thumbnail of faq answer

Push-X indique immédiatement que la connexion est établie. À la fois visuellement, grâce au bouton-poussoir, et acoustiquement, par un clic audible lors du déclenchement du ressort. L'utilisateur obtient ainsi immédiatement une confirmation claire, c... Voir plus

Push-X indique immédiatement que la connexion est établie. À la fois visuellement, grâce au bouton-poussoir, et acoustiquement, par un clic audible lors du déclenchement du ressort. L'utilisateur obtient ainsi immédiatement une confirmation claire, ce qui renforce considérablement la sécurité des processus.

Voir moins

Push-X est-il également adapté au câblage automatisé ?

video thumbnail of faq answer

Oui. Push-X est conçu aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé.
Le mécanisme de déclenchement défini permet un raccordement reproductible et fiable du point de vue de la sécurité des processus, ce qui constitue un avantage ... Voir plus

Oui. Push-X est conçu aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé.
Le mécanisme de déclenchement défini permet un raccordement reproductible et fiable du point de vue de la sécurité des processus, ce qui constitue un avantage décisif pour les applications automatisées.

Voir moins

Est-il possible de réaliser un câblage avec plus d'un conducteur par point de raccordement ?

Non. Dans le cas d'un raccordement à ressort, le câblage de plusieurs conducteurs au niveau d'un même point de raccordement n'est pas prévu.
Il existe toutefois des alternatives adaptées aux applications comportant plusieurs conducteurs par potent... Voir plus

Non. Dans le cas d'un raccordement à ressort, le câblage de plusieurs conducteurs au niveau d'un même point de raccordement n'est pas prévu.
Il existe toutefois des alternatives adaptées aux applications comportant plusieurs conducteurs par potentiel :
• Blocs de jonction multiconducteurs comportant 3 raccordements ou plus par potentiel
• Fiches de prise (LPO) pouvant être enfichées au-dessus de la ligne de pontage et offrant des possibilités de raccordement supplémentaires – idéales également pour les travaux de modernisation
 
Plus d'informations sur le raccordement à plusieurs conducteurs
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Voir moins


Voir les FAQ