ST 2,5/ 1P-PE - Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
3040025

Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, 1er étage connexion à gauche, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, 1er étage connexion à droite, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme et pas identiques aux modules de base
Testé pour applications ferroviaires