IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62736/B1/B2VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40019518Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Conducteurs rigides uniquement | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |