UT 2,5/1P - Blocs de jonction simple
3045017

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compatible avec les bloc de jonction UT standard
Des blocs de jonction enfichables des deux côtés sont disponibles.
Zone d'enfichage homogène protégée de tout contact accidentel