PAI-4-FIX-8 YE
-
Bloc de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres
3032813
Bloc de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres, Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 57 A, Raccordement vissé, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: jaune
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Int. nom. | 57 A |
Tension nominale | 400 V |
Largeur | 10,2 mm |
Coloris | jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Référence | 3032813 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | BE2Z3X |
GTIN | 4046356864459 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9,99 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9,99 g |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201028
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201280
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201358
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
E/UK - Butée 1201442
-
EK 135 - Bloc de jonction d'alimentation 0401023
-
EK 116 - Bloc de jonction d'alimentation 0401010
-
UAB - Support 3032428
-
AB/NS - Support 1201141
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
-
AKG 16 BU - Bloc de jonction 0423014
-
AKG 35 BU - Bloc de jonction 0424013
-
IAK 16 - Borne de dérivation 2715982
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7