cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
Identifiant de lhomologation: LR2420186TADNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV12.0008U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage sur NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage sur NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV12ATEX0168U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage sur NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage sur NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: UL UL CA L 192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||