VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000
-
Adaptateur frontal
1360227
VIP-Power Cabling, adaptateur frontal avec câble rond blindé pré-équipé pour la connexion de tous les modules courant E/S à 20 pôles Emerson FB3000 3MSG12. 1 x 20 conducteurs individuels (chacun muni d'un embout et marqué) peuvent être raccordés (raccordement sur le terrain, par ex. via 20 blocs de jonction).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | 31 V DC |
Courant max. admissible | 0,5 A (par branche (valeur joker)) |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Remarque | Enfichable sur les modules E/S à 12 canaux « 3MSG12 » |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Fils individuels |
Nombre de connexions | 20 |
Nombre de pôles | 1 |
Remarque | Les fils sont repérés et équipés d'embouts |
Câble | |
Longueur | 2 m |
Nombre de pôles | 20 |
Blindé | oui |
Type de conducteur | Câble rond blindé préconfectionné |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 20x |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Absence d'halogène | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (IP20) | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 1360227 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK02 |
Product key | DK2BNK |
GTIN | 4063151692100 |
Poids par pièce (hors emballage) | 325,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ST 1,5 - Blocs de jonction simple 3031076
-
ST 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031128
-
STTB 1,5 - Bloc de jonction à ressort à 2 étages 3031157
-
ST 2,5 - Blocs de jonction simple 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031241
-
STTB 2,5 - Bloc de jonction à ressort à 2 étages 3031270
-
ST 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3036343
-
UT 2,5 - Blocs de jonction simple 3044076
-
UT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3044513
-
UTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3044636
-
UT 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3046362
-
QTC 1,5 - Blocs de jonction simple 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3205048
-
QTC 1,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3205103
-
QTTCB 1,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3205116
-
QTC 2,5 - Blocs de jonction simple 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3206445
-
QTC 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3206487
-
PT 1,5/S - Blocs de jonction simple 3208100
-
PT 1,5/S-TWIN - Blocs de jonction simple 3208155
-
PTTB 1,5/S - Bloc de jonction à deux niveaux 3208511
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3209549
-
PT 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3210156
-
PTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3210567
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7