Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UT 2,5-MT
3046362

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Généralités
Remarque Le courant total de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.

Type de produit Bloc de jonction à fonction
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,77 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 2,5 mm²
Section assignée AWG 12
Etage 1 en haut 1 en bas 1
Filetage vis M3
Couple de serrage 0,5 ... 0,6 Nm
Longueur à dénuder 9 mm
Gabarit A3
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 12
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 12
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Int. nom. 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Courant de charge maximal 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Tension nominale 400 V (jusqu'à 690 V avec un degré de pollution II)
Section nominale 2,5 mm²

Largeur 5,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur NS 35/15 56,6 mm
Hauteur NS 35/7,5 49,1 mm
Longueur 57,8 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 2,5 mm² 0,3 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 1 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 (+/- 2) tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération 3,12g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
Durée des chocs 18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3046362
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente B01
Product key BE1131
Page catalogue Page 152 (C-1-2019)
GTIN 4046356055789
Poids par pièce (emballage compris) 10,472 g
Poids par pièce (hors emballage) 9,6 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 16 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
300 V 16 A 26 - 12
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 26 - 12

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 16 A 26 - 12
Raccordement multiconducteur 300 V 16 A 26 - 16
Groupe utilisateur C
300 V 16 A 26 - 12
Raccordement multiconducteur 300 V 16 A 26 - 16
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 26 - 12
Raccordement multiconducteur 300 V 10 A 26 - 16

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles



Avantages

Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles
Testé pour applications ferroviaires