Solutions pour un fonctionnement fiable des systèmes de stockage par batterie Le stockage de l'énergie devient de plus en plus important pour une électrification durable du monde. Nos produits et solutions vous permettent d'obtenir un fonctionnement fiable de tels systèmes.

Conteneur avec impression d'une batterie sur un paysage vert

Dans une All Electric Society où de plus en plus d'appareils et de systèmes fonctionnent à l'électricité, les systèmes de stockage sur batterie sont particulièrement importants. Ils contribuent à maintenir une alimentation électrique stable et fiable en compensant les fluctuations du réseau électrique et en utilisant plus efficacement les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Les systèmes de stockage sur batterie permettent de réduire les émissions de CO₂ et contribuent à promouvoir un avenir énergétique durable.

Un système de stockage d'énergie sur batterie est conçu de manière modulaire. Les modules importants sont : le système de gestion de la batterie (BVMS), le système de conversion de puissance (PCS), le système de climatisation (CVC), ainsi que le système de gestion de la puissance (PMS). En outre, d'autres modules sont intégrés pour assurer un fonctionnement sûr du système de stockage d'énergie sur batterie. Il s'agit par exemple du système d'alarme incendie, de l'alimentation électrique auxiliaire pour l'éclairage et du panneau DC, qui s'occupe de l'alimentation et de la charge des batteries.

Structure schématique d'un système de stockage sur batterie à grande échelle


Les installations de stockage à grande échelle d'une capacité de plusieurs mégawattheures jouent un rôle décisif dans les services de réseau. Elles compensent les fluctuations du réseau électrique et augmentent la stabilité du réseau. En cas de faible demande, l'énergie excédentaire est stockée et restituée aux heures de pointe. En outre, elles soutiennent l'intégration des énergies renouvelables et améliorent la sécurité d'alimentation. Les systèmes de stockage à grande échelle peuvent être modulaires ou se présenter sous la forme d'un conteneur fonctionnel.

Carte d'images interactive : Structure d'un système de stockage sur batterie
PMS - Système de gestion de l'énergie
Le PMS est le centre de contrôle du système de stockage d'énergie sur batterie. Il gère les flux d'énergie et veille à ce que tout fonctionne parfaitement ensemble. En outre, le PMS communique avec d'autres systèmes, tels que le BVMS et le PCS, afin de collecter des données importantes et de prendre des décisions en temps réel. En contrôlant la distribution d'énergie entre les batteries, le réseau et les différentes charges, le PMS assure un fonctionnement optimal du système. Dans les systèmes de stockage sur batterie industriels, le PMS et le système CVC sont regroupés dans une unité centrale.
Exemple de solution pour la disponibilité des installations d'un système PMS dans des installations de stockage à grande échelle
Panneau AC
Le panneau AC connecte la tension alternative convertie dans le système de conversion de puissance (PCS) à un réseau d'alimentation.
Exemple de solution pour la disponibilité des installations d'un panneau AC
PCS - Système de conversion de puissance
Le PCS contrôle le flux d'électricité entre la batterie et le réseau et convertit le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif pour l'utilisation du réseau et inversement. Dans les systèmes de stockage d'énergie sur batterie industriels, le panneau DC, le PCS et le panneau AC sont regroupés dans une unité centrale.
BVMS - Système de gestion de la batterie
Un BVMS surveille l'état et la performance des batteries. La tension, le courant et la température de chaque élément de la batterie sont vérifiés et les batteries sont protégées contre les surcharges, les surchauffes et autres dangers potentiels. Le BVMS contribue à un fonctionnement sûr et efficace et prolonge la durée de vie de la batterie. En même temps, il fournit des données décisives pour optimiser la gestion de l'énergie au sein du système.
Panneau DC
Le panneau DC sert à connecter une source de courant continu (par exemple une installation PV) au système de stockage d'énergie sur batterie.
Système de détection et de lutte contre les incendies
Le système de détection et de lutte contre les incendies constitue le concept de protection dans le SSEB, composé d'une protection incendie préventive et défensive.
Batteries
La technologie et la taille des batteries déterminent la capacité et le domaine d'application des systèmes de stockage d'énergie sur batterie.
Systèmes auxiliaires (chauffage et climatisation CVC et systèmes d'alarme incendie)
Outre les fonctions de contrôle et de gestion, la sécurité est tout aussi importante pour les systèmes de stockage d'énergie sur batterie. Les batteries surchauffées peuvent entraîner des réductions de capacité, des incendies ou même, dans les cas les plus graves, des explosions. Pour prévenir tous ces risques, les systèmes CVC sont essentiels pour maintenir un environnement sûr et optimal.
Aperçu des composants pour la climatisation

Structure schématique d'un système de stockage sur batterie industriel


Contrairement aux systèmes de stockage à grande échelle, les solutions de stockage sur batterie industrielles répondent à des besoins spécifiques, adaptés à l'installation industrielle. L'optimisation des coûts énergétiques par un déplacement de la charge ou l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les processus de production sont ici au premier plan. Ils se distinguent par leur structure et le choix de leurs composants et sont souvent plus petits que les systèmes de stockage à grande échelle.

Carte d'images interactive : Représentation 3D d'un système de stockage d'énergie sur batterie industriel
PCS - Système de conversion de puissance
Le système de conversion de puissance est plus compact dans des systèmes de stockage industriels. La conversion de la tension AC en tension DC, ainsi que l'alimentation électrique et l'alimentation des systèmes de batterie se font généralement dans une seule armoire électrique.
Structure schématique du PCS dans des systèmes de stockage d'énergie industriels
Batteries / Système de gestion de la batterie (BVMS)
Selon la capacité, plusieurs racks de batteries sont connectés et surveillés par le BVMS.
PMS - Système de gestion de l'énergie
Le système de gestion de l'énergie remplit plusieurs fonctions dans ce type de stockage d'énergie. Outre toute la distribution d'énergie auxiliaire, on y trouve également l'alimentation de la climatisation, de l'éclairage, de la surveillance vidéo, etc.
Structure schématique du PMS dans les systèmes de stockage d'énergie industriels

Solutions pour les systèmes de gestion de l'énergie


PMS dans les installations de stockage à grande échelle

Le PMS est une unité essentielle dans un système de stockage d'énergie. C'est là que convergent tous les signaux des sous-systèmes. C'est pourquoi les exigences en matière de disponibilité sont particulièrement élevées. Tous les composants du PMS sont protégés par un parafoudre basse tension puissant. L'alimentation de l'automate et de la communication est assurée par une batterie tampon. Une UPS assure le fonctionnement en cas de panne dans un sous-système en amont ou dans l'alimentation AC. La protection d'appareil empêche les pannes dues à une surcharge ou à un court-circuit. Des compteurs d'énergie sont utilisés pour surveiller les données de performance au sein du PMS.

Carte d'images interactive : Topologie d'un système PMS dans des systèmes de stockage à grande échelle
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Le parafoudre basse tension de type 1 protège le système de gestion de l'énergie contre les courants de foudre et les surtensions de commutation qui peuvent se produire à partir de l'alimentation en courant alternatif. Nous recommandons ici notre parafoudre basse tension avec technologie d'éclateur au carbone.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Alimentation 24 V DC
La disponibilité du PMS est essentielle pour le système de stockage sur batterie et l'alimentation QUINT POWER constitue la solution idéale. La SFB Technology unique et la surveillance préventive du fonctionnement de l'alimentation augmentent la disponibilité de votre application. Nous vous présentons ici des solutions composées de modules séparés, à l'exemple d'une alimentation QUINT POWER.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Alimentation 24 V DC
Batterie
En cas de panne de l'alimentation 24 V DC, le dimensionnement approprié de la batterie détermine la durée d'autonomie possible jusqu'à ce que la défaillance soit réparée ou que l'alimentation par le réseau soit rétablie. Nous proposons des batteries de différentes technologies et capacités pour les différentes gammes de produits. Dans notre exemple, nous recommandons ici une batterie au plomb de 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batterie
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Les lignes de signaux et de données offrent également de nombreuses possibilités de paralyser une installation par une surtension. Protégez donc également toutes les lignes de signaux et de données avec un parafoudre basse tension approprié. Notre recommandation : protégez aussi bien le côté entrée que le côté sortie avec des appareils de protection appropriés. Dans notre exemple, nous utilisons le parafoudre basse tension étroit de la série TERMITRAB complete.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Compteurs d'énergie
Les compteurs d'énergie aident à mesurer avec précision la consommation d'énergie dans le système de gestion de l'énergie. Grâce à la saisie continue de paramètres tels que la tension, le courant et la puissance, ils contribuent à optimiser l'efficacité énergétique. La détection précise des harmoniques aide à garantir les fonctions du système. Les compteurs d'énergie de la série EMpro EEM-MA370 conviennent parfaitement à cet effet.
EMpro EEM-MA370
Compteurs d'énergie
Alimentation sans interruption
L'alimentation sans interruption (UPS) garantit qu'en cas de chute de tension, suffisamment d'énergie est mise à disposition, par exemple pour arrêter l'automate en toute sécurité. Elle prend immédiatement en charge l'alimentation électrique à partir de la batterie connectée. Tous les paramètres de fonctionnement de la batterie sont surveillés en permanence via l'interface de communication intégrée.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Alimentation sans interruption
Protection d'appareil
Pour protéger les terminaux et l'alimentation électrique contre les surcharges ou les courts-circuits, il est important d'utiliser des disjoncteurs. Nous recommandons en particulier le système de disjoncteurs CAPAROC pour la protection de plusieurs appareils car il permet une grande transparence de l'installation grâce à ses interfaces de communication.
Système de disjoncteurs CAPAROC
Protection d'appareil
Filtre secteur
Afin de minimiser les éventuelles perturbations électromagnétiques, du transformateur par exemple, et d'optimiser les performances et la fiabilité globales du système d'alimentation, nous misons ici sur un filtre secteur CEM.
Filtre secteur
Filtre secteur

PMS dans des installations de stockage industrielles

Les systèmes de stockage sur batterie industriels et les systèmes de stockage à grande échelle se distinguent par leur capacité, leur complexité et leurs exigences en matière de sécurité. Les systèmes de stockage industriels sont plus petits, conçus pour des applications spécifiques et ont des PMS plus simples. Les deux systèmes doivent toutefois s'intégrer de manière transparente dans l'infrastructure existante.

Carte d'images interactive : Schéma de principe d'un système PMS dans des installations de stockage industrielles
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Le parafoudre basse tension de type 1 protège le système de gestion de l'énergie contre les courants de foudre et les surtensions de commutation qui peuvent se produire à partir de l'alimentation en courant alternatif. Nous recommandons ici notre parafoudre enfichable de type 1 de la famille SEC.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Alimentation 24 V DC
Pour alimenter l'automate ou les unités de communication en tension, utilisez l'alimentation électrique hautement fonctionnelle QUINT POWER avec module UPS séparé de la gamme QUINT.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Alimentation 24 V DC
Filtre secteur
Afin de minimiser les éventuelles perturbations électromagnétiques, du transformateur par exemple, et d'optimiser les performances et la fiabilité globales du système d'alimentation, nous misons ici sur un filtre secteur CEM.
Filtre secteur
Filtre secteur
Alimentation sans interruption
L'alimentation sans interruption (UPS) garantit qu'en cas de chute de tension, suffisamment d'énergie est mise à disposition, par exemple pour arrêter l'automate en toute sécurité. Elle prend immédiatement en charge l'alimentation électrique à partir de la batterie connectée. Tous les paramètres de fonctionnement de la batterie sont surveillés en permanence via l'interface de communication intégrée.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Alimentation sans interruption
Batterie
En cas de panne de l'alimentation 24 V DC, le dimensionnement approprié de la batterie détermine la durée d'autonomie possible jusqu'à ce que la défaillance soit réparée ou que l'alimentation par le réseau soit rétablie. Nous proposons des batteries de différentes technologies et capacités pour les différentes gammes de produits. Dans notre exemple, nous recommandons ici une batterie au plomb de 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batterie
Protection d'appareil
Pour éviter que les appareils et l'alimentation ne tombent en panne à cause d'une surcharge ou d'un court-circuit, on utilise des disjoncteurs. C'est justement si vous souhaitez protéger plusieurs appareils que nous recommandons le système CAPAROC. Ce système peut parfaitement communiquer avec les alimentations QUINT POWER grâce à ses interfaces de communication.
Système de disjoncteurs CAPAROC
Protection d'appareil
Compteurs d'énergie
Les compteurs d'énergie aident à mesurer avec précision la consommation d'énergie dans le système de gestion de l'énergie. Grâce à la saisie continue de paramètres tels que la tension, le courant et la puissance, ils contribuent à optimiser l'efficacité énergétique. La détection précise des harmoniques aide à garantir les fonctions du système. Les compteurs d'énergie de la série EMpro EEM-MA370 conviennent parfaitement à cet effet.
EMpro EEM-MA370
Compteurs d'énergie
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Les lignes de signaux et de données offrent également des possibilités potentielles de paralyser une installation par une surtension. Protégez donc toutes les lignes de signaux et de données avec un parafoudre basse tension approprié.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Alimentation 48 V DC
Une alimentation 48 V DC offre efficacité, flexibilité et sécurité. Elle réduit les pertes de puissance et peut être utilisée de manière polyvalente, par exemple pour alimenter des appareils PoE tels que des caméras de surveillance ou des routeurs réseau. Nous recommandons ici l'alimentation UNO POWER.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Alimentation 48 V DC

Solutions pour les systèmes de conversion de puissance


PCS dans un système de stockage d'énergie industriel

Un PCS transforme l'énergie électrique. Il s'agit ici de convertir le courant continu (DC) des batteries en courant alternatif (AC) pour le réseau. Pour recharger les batteries, le processus est inversé. Le PCS contrôle le processus de charge et de décharge, améliore la stabilité du réseau et augmente l'efficacité du système de stockage d'énergie.

Carte d'images interactive : Topologie d'un système de conversion de puissance dans un système de stockage sur batterie industriel
Alimentation DC/DC
L'électronique de puissance très efficace pour le montage en rack permet une exploitation économique de vos systèmes de stockage sur batterie. Le système modulaire et évolutif est optimisé pour la charge DC avec des tensions et des courants élevés.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
Alimentation DC/DC
Parafoudre basse tension de type 3
L'utilisation d'une parafoudre basse tension de type 3 permet de garantir que l'alimentation électrique et les composants en aval continuent de fonctionner de manière fiable et ne sont pas endommagés, même en cas de pics de tension soudains. Cela augmente la durée de vie des appareils et de l'ensemble du panneau AC.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Parafoudre basse tension de type 3
Alimentation AC/DC
L'électronique de puissance pour le montage en rack 19" permet de charger et décharger efficacement les systèmes de stockage sur batterie. Le système modulaire et évolutif est optimisé pour la conversion de puissance bidirectionnelle avec des tensions et des courants élevés. La combinaison de plusieurs modules permet de réaliser une puissance de sortie pouvant atteindre jusqu'à 960 kW.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
Alimentation AC/DC
Parafoudre basse tension DC
Le parafoudre basse tension VAL-MB-DC garantit un fonctionnement sûr dans les systèmes d'alimentation DC unipolaires mis à la terre. La forme de construction compacte permet une installation peu encombrante. En outre, l'indicateur d'état mécano-optique et le contact de télésignalisation vous permettent d'être toujours informé de l'état du système.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
Parafoudre basse tension DC

Solutions pour panneau AC


Panneau AC dans une installation de stockage à grande échelle

Le panneau AC convertit le courant continu (DC) en courant alternatif (AC) dans un système de stockage à grande échelle Grid-Utility. En outre, le panneau stabilise la tension et la fréquence secteur. Afin d'enregistrer l'alimentation et les prélèvements d'énergie et de les conserver de manière efficace, tous les flux d'énergie sont surveillés dans le panneau AC.

Carte d'images interactive : Topologie d'un panneau AC dans les installations de stockage à grande échelle
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Juste après le transformateur, un parafoudre de type 1 protège le panneau AC contre la destruction et les pannes dues à des surtensions. Nous recommandons ici notre parafoudre enfichable de type 1 de la gamme SEC.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Alimentation 110 V DC
Pour l'alimentation 110 V DC, nous recommandons une alimentation monophasée de la gamme QUINT. L'alimentation QUINT POWER est parfaitement adaptée à l'alimentation de charges dans une plage de 110 à 125 V DC.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Alimentation 110 V DC
Protection d'appareil
Pour éviter que les appareils et l'alimentation ne tombent en panne à cause d'une surcharge ou d'un court-circuit, on utilise des disjoncteurs. C'est justement si vous souhaitez protéger plusieurs appareils que nous recommandons le système CAPAROC. Ce système peut parfaitement communiquer avec les alimentations QUINT POWER grâce à ses interfaces de communication.
Système de disjoncteurs CAPAROC
Protection d'appareil
Alimentation 24 V DC
Dans les applications redondantes, nous recommandons l'utilisation des variantes QUINT POWER-Plus. Caractérisées par un MosFET de découplage intégré, un parafoudre basse tension sécurisé des charges DC et un grand nombre d'homologations, ces alimentations pour applications exigeantes conviennent parfaitement à une connexion redondante.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
Alimentation 24 V DC
Modules de redondance
Les modules de redondance augmentent la fiabilité de votre installation. Ils découplent les deux alimentations en amont en cas de défaut et assurent une alimentation sûre de la charge en cas de défaillance d'une alimentation. L'ACB Technology assure une répartition symétrique de la charge des deux alimentations et augmente ainsi la durée de vie du système d'alimentation.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Modules de redondance
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Non seulement les lignes d'alimentation peuvent être à l'origine de surtensions dangereuses mais les lignes de signaux et de données offrent également suffisamment de possibilités pour paralyser une installation par une surtension. Protégez donc toutes les lignes de signaux et de données avec un parafoudre basse tension approprié. Dans notre exemple, nous utilisons un parafoudre basse tension étroit de la série TERMITRAB complete.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Compteurs d'énergie
En cas d'exigence de mesures d'énergie facturables, les compteurs d'énergie certifiés MID permettent de saisir et d'enregistrer avec précision les données énergétiques dans le panneau AC. Utilisez pour cela par exemple notre compteur d'énergie avec homologation MID de la gamme de produits EMpro.
EEM-EM377
Compteurs d'énergie
Filtre secteur
Afin de minimiser les éventuelles perturbations électromagnétiques, du transformateur par exemple, et d'optimiser les performances et la fiabilité globales du système d'alimentation, nous misons ici sur un filtre secteur CEM.
Filtre secteur
Filtre secteur

Solutions pour la climatisation (CVC)


Systèmes CVC dans les systèmes de stockage à grande échelle

Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) des grands systèmes de stockage sur batterie sont essentiels pour contrôler la température et l'humidité et garantir des conditions de fonctionnement optimales. Ils empêchent la surchauffe et les dommages dus à l'humidité, augmentent l'efficacité et prolongent la durée de vie des batteries. En outre, ils augmentent la sécurité en réduisant les risques d'incendie et de panne.

Carte d'images interactive : structure schématique de la climatisation d'un système de stockage d'énergie
Alimentation 24 V jusqu'à 2,5 kW
Pour l'alimentation électrique des pompes et des ventilateurs dans les systèmes de stockage sur batterie, nous recommandons une alimentation électrique de la gamme TRIO POWER. Avec sa forme de construction plate pour un montage mural direct, elle permet de gagner de la place dans votre installation et constitue une solution flexible.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
Alimentation 24 V jusqu'à 2,5 kW
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Les lignes de signaux et de données offrent également diverses possibilités de paralyser une installation par une surtension. Protégez donc toutes les lignes de signaux et de données avec un parafoudre basse tension approprié.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Parafoudre basse tension de type 3
L'utilisation d'une parafoudre basse tension de type 3 permet de garantir que l'alimentation, les pompes et les ventilateurs continuent de fonctionner de manière fiable et ne sont pas endommagés, même en cas de pics de tension soudains. Cela permet d'augmenter la durée de vie des appareils.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Parafoudre basse tension de type 3

Disponibilité des installations dans les systèmes de stockage sur batterie


Aperçu des produits de la gamme dédiée à la fiabilité de la puissance

Les systèmes de stockage d'énergie sur batterie sont importants pour compenser les fluctuations d'électricité et utiliser efficacement les énergies renouvelables. Ils stabilisent le réseau électrique et aident à gérer les pics de consommation.

Avec nos produits et solutions, vous vous assurez que vos systèmes de stockage d'énergie sur batterie fonctionnent de manière fiable et efficace en utilisant de manière optimale le triptyque alimentation, protection et mesure dans presque tous les modules de votre système de stockage sur batterie. Vous contribuez ainsi activement à la stabilisation du réseau électrique et à l'utilisation efficace des énergies renouvelables.