QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - Alimentation
2904616

Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, avec caractéristique de sortie au choix et SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vernis de protection et Mosfet de découplage intégré, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/10 A

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le MOSFET de découplage intégré maximise la disponibilité des installations et la sécurité de fonctionnement
L'OVP (Over Voltage Protection) double désactive la sortie en cas de défaillance pour protéger les récepteurs contre les surtensions
Le vernis de protection offre une protection contre la poussière, les gaz corrosifs et l'humidité de l'air
Homologation ATEX/CEIEx selon les normes CEI 60079-0,-7, -11 et -15
La plage de température étendue de - 40 °C à +75 °C permet une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes