TTC-6P-4X1-24-PT-I - Parafoudre
1334594

Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour quatre fils de signaux à potentiel de référence commun, p. ex. Entrée/Sortie TOR.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation efficace de l'espace : le parafoudre basse tension enfichable ultracompact pour les applications à 4 conducteurs
Surveillance de fonctionnement simple : sur le terrain ou par signalisation à distance avec surveillance optique sans ressources supplémentaires
Maintenance sans influence du signal : remplacement du module parasurtenseur sans influence du signal de mesure
Choix flexible : raccordement Push-in ou vissé