The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Système de connecteurs unifié pour Profinet over SPE

12.11.2024
Système de connecteurs unifié pour Profinet over SPE

Avec leurs technologies, Profibus & Profinet International sont synonymes de nombreuses innovations et d'interopérabilité entre les fabricants. Cela commence déjà par la connectivité avec des connecteurs et des câbles.

Cela est déjà possible aujourd'hui avec un câblage Ethernet à deux ou quatre paires. Cette histoire à succès se poursuit aujourd'hui avec Single Pair Ethernet (SPE), un connecteur pour l'automatisation industrielle. Cela apporte de la clarté et de la sécurité sur un sujet attendu depuis longtemps. Il s'agit d'une étape importante qui fait progresser de manière décisive la miniaturisation à l'aide du SPE. Le nouveau système de connecteurs SPE, avec sa structure orientée vers l'avenir, a été réalisé sur la base d'exigences essentielles en matière d'applications. Le système de connecteurs SPE est maintenant soumis à la normalisation internationale. « L »'élément de connexion est obtenu grâce à la face active unifiée pour les applications dans l'armoire électrique, sur le terrain et également pour les installations hybrides. La voie vers un standard SPE universel est ouverte. Pour l'industrie, cette nouvelle génération est un pas de plus vers l'avenir. De nombreux fabricants ont annoncé qu'ils allaient s'atteler à une mise en œuvre rapide.
Par ailleurs, des travaux de normalisation sont en cours à d'autres niveaux d'une communication SPE, comme par exemple un concept de puissance. Cela permettra de mettre en place une solution SPE continue sur toutes les couches.
Grâce à l'application de normes internationales, cette solution pourra être utilisée pour toutes les applications Single Pair Ethernet, même à des vitesses plus élevées. Grâce à PI, à ses membres engagés et aux nombreux soutiens de Profinet dans le monde, le monde devient ainsi plus clair.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications