The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudre basse tension pour les applications VDSL dans le domaine multimédia

20.02.2024
Parafoudre basse tension pour câbles de télécommunication – DT-TELE-WM

Le nouveau parafoudre DT-TELE-WM-RJ45-PT-I de Phoenix Contact est idéal pour protéger les terminaux de télécommunication.

Le parafoudre n'affecte pas le signal utile, même à des taux de transmission très élevés en super-vectorisation jusqu'à 300 Mbit/s. Les audits indépendants réalisés chez Deutsche Telekom le prouvent. La combinaison de la technologie Push-in et des connecteurs femelles RJ45 permet une installation rapide et facile. Un simple encliquetage sur le rail DIN dans l'armoire électrique, le montage sur une surface plane ou sur une plaque perforée dans l'armoire électrique (panneau multimédia) sont rapidement réalisés. Le parafoudre DT-TELE-WM offre, en plus de la protection contre les surtensions, une protection contre les erreurs d'installation. Un mécanisme de déconnexion intégré ainsi que des limiteurs de courant électroniques protègent ainsi également le modem contre les surintensités ou les erreurs de câblage. Les dommages dus aux surtensions provoquées par les orages peuvent être évités si tous les appareils sont connectés à des parafoudres.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications