Nouvelle partie inférieure du boîtier pour boîtier électronique de la série ICS
22.04.2025
La partie inférieure du boîtier de la série ICS, de Phoenix Contact, large de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés, et ainsi plus de place pour l'électronique qu'ils accueillent.
La hauteur de la partie inférieure du boîtier est de 122 mm et sa profondeur de 130,9 mm. Elle peut accueillir jusqu'à quatre circuits imprimés et 20 connecteurs à jusqu'à 100 pôles, sur cinq niveaux de raccordement. Grâce à l'augmentation de la surface de circuit imprimé, la nouvelle partie inférieure du boîtier offre plus d'espace pour les composants électroniques. La nouvelle combinaison des dimensions existantes assure également la compatibilité totale avec la gamme actuelle des produits ICS.
Contact presse
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com