Nouveaux modules de mesure de température à résistance pour Axioline F et Axioline P

22.04.2025
Modules de mesure de la température Axioline

Phoenix Contact complète la gamme des systèmes d'E/S à distance Axioline F et Axioline P de trois nouveaux modules de mesure de température à résistance (modules RTD) qui prennent en charge les appareils résistifs de mesure de la température.

Avec les nouveaux modules d'entrée Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F et AXL F EX IS RTD8 XC 1F, la plate-forme d'E/S à haute disponibilité de la gamme de produits Axioline P s'enrichit de la connexion d'appareils de mesure de température résistifs (RTD). Un module d'entrée RTD à sécurité intrinsèque vient compléter la gamme de produits Axioline F.

Les modules RTD de la gamme de produits Axioline P disposent de toutes les spécifications de la plateforme Axioline P sécurisée. L'alimentation est assurée par des modules d'embase de bus, ce qui permet de remplacer les modules RTD à chaud et de bénéficier d'une immunité élevée. Le module à sécurité intrinsèque AXL F EX IS RTD8 1F est une extension du système d'E/S à distance Axioline F existant. Il possède les spécifications des modules d'E/S XC standard.

Tous les modules d'entrée RTD prennent en charge les capteurs en platine et en nickel courants, ainsi que différents types de capteurs KTY8x et des entrées linéaires de 500 Ω, 5 KΩ et 10 KΩ. Protection contre les courts-circuits, plages de température étendues (-40 °C à 70 °C), Class 1 Division 2, Zone 2. Les homologations ATEX et CEI Ex caractérisent ces modules. Les modules à sécurité intrinsèque peuvent être installés dans les zones à risque d'explosion de la division 2, zone 2, et connectés à des capteurs situés dans la zone 0,1.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications