Relais de sécurité multifonctions : deux fonctions de protection en un seul appareil

22.04.2025
Relais de sécurité multifonction PSRuni L

Le relais de sécurité multifonction PSRuni de Phoenix Contact permet de surveiller jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil. La couverture des fonctions de sécurité courantes permet de le configurer avec flexibilité et de l'adapter aux exigences individuelles.

Le relais de sécurité est une solution de sécurité flexible et multifonctionnelle destinée à de nombreuses applications. Avec PSRuni, la configuration se déroule directement sur l'appareil, ce qui facilite l'adaptation à des exigences spécifiques. La compatibilité avec de nombreux capteurs et actionneurs permet de l'intégrer parfaitement dans les systèmes existants. Le relais de sécurité convient pour la surveillance, par exemple, de boutons d'arrêt d'urgence, de portes de protection et de barrières immatérielles.

Outre sa multifonctionnalité et son utilisation possible aussi bien en mode monocanal que bicanal, le relais de sécurité PSRuni répond à des normes de sécurité élevées, pouvant atteindre SIL 3 et PL e. Avec sa fonction de démarrage surveillé automatique ou manuel, le raccordement du conducteur Push-in ainsi que la simplicité d'installation et de maintenance, l'appareil convainc par sa convivialité.

« Avec le nouveau relais de sécurité PSRuni, nous mettons à la disposition de nos clients une solution flexible et fiable qui répond aux exigences croissantes en matière de sécurité des machines », explique Yasin Yasar, chef de produit chez Phoenix Contact. « Le gain de place et l'utilisation intuitive sont au centre de nos préoccupations. »

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications