Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device

24.09.2024
 Nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device dans un boîtier robuste en zinc injecté

Avec les deux nouveaux boîtiers d'E/S IO-Link-Device AXL E IOL DI16 M12 6M et AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact complète la gamme de la nouvelle génération d'E/S Axioline E pour l'automatisation sans armoire électrique avec des appareils pour le traitement des signaux numériques.

Avec les indices de protection accrus IP65/67/69 et un boîtier en zinc injecté coulé sous pression, la nouvelle génération d'E/S Axioline E est conçue pour une utilisation directe dans une machine dans des conditions ambiantes particulièrement hostiles. Une plage de température étendue ainsi qu'une grande résistance aux influences de l'environnement permettent de l'utiliser dans de nombreuses applications différentes. Tous les appareils permettent un câblage flexible sur le terrain avec des connecteurs à vis M12 éprouvés ou la nouvelle technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull.

La technologie IO-Link permet d'établir une communication continue standardisée au niveau mondial, de l'automate jusqu'au niveau des capteurs/actionneurs. Composé d'un maître IO-Link et d'un IO-Link-Device, un système IO-Link peut être intégré dans tous les systèmes de bus de terrain et d'automatisation courants. IO-Link permet alors d'accéder aux données de processus, aux données de diagnostic et aux informations sur les appareils ainsi qu'aux paramètres des IO-Link-Devices. Le concept d'installation entre un maître IO-Link et un IO-Link-Device est basé sur un simple câble standard non blindé à 3 conducteurs.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications