Nouvelles variantes pour la transmission sans contact de l'énergie et des données Ethernet en temps réel

24.09.2024
NearFi transmet sans contact l'énergie et les données Ethernet en temps réel

Les nouvelles variantes des coupleurs NearFi de Phoenix Contact permettent de doubler la portée lors de la transmission de données par radio. De plus, elles offrent une puissance doublée en cas de compensation automatique du courant ou la transmission de deux tensions séparées galvaniquement (US/UA) grâce au montage en parallèle.

La portée réalisable est doublée grâce à des cartes radio particulièrement performantes lors de la communication, pouvant atteindre 100 mm. Le montage en parallèle de deux liaisons de couplage NearFi permet de transmettre soit deux fois la puissance (jusqu'à 100 W), soit deux tensions séparées en potentiel (50 W US/UA chacune). Les appareils IP65 disposent de nouveaux connecteurs M12 standardisés (codés L/D) avec contour duo. Cela garantit un câblage de terrain flexible avec des connecteurs à vis M12 classiques ou le verrouillage rapide Push-Pull.

NearFi est une technologie de transmission sans contact en temps réel. Elle permet la transmission de l'énergie et des données par un entrefer. Grâce à une communication Ethernet indépendante du protocole et sans latence, elle ouvre des possibilités d'utilisation flexibles pour tous les protocoles Ethernet jusqu'à 100 Mbit/s. Ainsi, les connecteurs ou les bagues collectrices sensibles à l'usure sont facilement remplacés dans les applications industrielles et les coûts des pannes sont réduits. Le succès de l'échange de données est visible sous tous les angles grâce à un anneau de LED. De cette manière, les coupleurs NearFi sont aussi faciles à mettre en service qu'un connecteur.

Dans l'usine du futur, il n'existe plus de connexions physiques dans les applications mobiles. Les arrêts de production dus à des contacts tordus ou usés appartiennent au passé. Les robots changent les outils rapidement et efficacement. Les systèmes de transport sans conducteur reçoivent leurs ordres de déplacement sans contact.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications