Nouveau cache pour boîtier ICS modulaire
Pour les boîtiers électroniques modulaires de la série ICS de Phoenix Contact, des caches de 67,5, 90 et 112,5 mm de profondeur sont désormais également disponibles.
Ils sont disponibles avec ou sans fentes d'aération dans les couleurs gris, noir, bleu et jaune. Ces nouveaux caches permettent de compléter la diversité de la technologie de raccordement possible. Ils peuvent être traités individuellement pour une technologie de raccordement spécifique au client. Les caches plus profonds permettent un montage plus rapide et plus économique.
Les nouveaux caches peuvent être utilisés dans les boîtiers ICS 20, 25 et 50. Le système de boîtiers ICS peut être utilisé de manière flexible grâce au système modulaire et à la modularité de la technologie de raccordement. Les rails de guidage stables offrent un montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés. Un configurateur en ligne permet par ailleurs de personnaliser le design, les couleurs et les impressions des boîtiers.