The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Gagner beaucoup de temps avec la technologie Push-X

21.03.2024
Raccordement du conducteur, blocs de jonction XT

La nouvelle technologie Push-X de Phoenix Contact accélère les processus de câblage et augmente l'efficacité. Le système convient à tous les types de conducteurs, qu'ils soient rigides ou flexibles, avec ou sans embout.

Lors du câblage, un ressort précontraint est déclenché et un raccordement du conducteur sûr et étanche au gaz est établi. Ainsi, même les plus petits conducteurs souples peuvent être raccordés sans outil. Un autre grand avantage de cette nouvelle technologie est qu'elle peut être utilisée d'une seule main. Le bouton-poussoir orange pourvu d'un X clairement identifiable signale, par sa position à guidage forcé, si un conducteur est raccordé. Pour débrancher un conducteur raccordé, il suffit ensuite de remettre le bouton-poussoir dans sa position initiale à l'aide de n'importe quel outil. Le ressort se verrouille à nouveau en position finale et le point de connexion est précontraint pour le prochain raccordement du conducteur.

La gamme de produits Push-X comprend différents blocs de jonction multiconducteurs et traversants des blocs de jonction XT avec une section de conducteur de 0,5 à 4 mm² et des blocs de jonction XTV avec raccordement du conducteur latéral et une section de conducteur jusqu'à 25 mm².
La gamme de produits fait partie du système Clipline complete bien connu de Phoenix Contact, ce qui permet d'utiliser les accessoires uniformes et de réduire les coûts. Le passage aux blocs de jonction avec raccordement Push-X est simple et rapide.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications