The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Switchs non manageables pour l'automatisation des bâtiments

21.03.2024
Switchs REG pour l'automatisation des bâtiments

Lors du salon Light + Building de cette année à Francfort, Phoenix Contact a présenté pour la première fois sa nouvelle série de switchs REG non manageables pour l'automatisation des bâtiments. En raison de leur format REG, les composants sont spécialement conçus pour être utilisés dans les distributeurs d'installations de bâtiments.

Dans les bâtiments modernes, de plus en plus de participants à la communication différents s'intègrent dans un réseau Ethernet commun. Le câblage s'en trouve considérablement simplifié. À la place d'une multitude de câbles, tels que des câbles en téflon, des câbles coaxiaux ou des câbles de commande spécifiques, un seul câble Ethernet est posé. Pour intégrer le nœud central dans la gestion technique centralisée, il existe les nouveaux switchs REG non manageables de Phoenix Contact. Les appareils permettent d'installer les switchs non manageables pour la gestion technique centralisée directement dans la sous-distribution du bâtiment. En plus de la version standard avec huit ports Ethernet compatibles GBit (FL Switch 1108 REG), Phoenix Contact propose également une version avec quatre ports standard et quatre ports Power over Ethernet qui alimentent simultanément en courant les appareils de raccordement (FL Switch 1104-4POE REG). Les interphones modernes alimentés par Power over Ethernet, les caméras ou les lampes sont alimentés de manière centralisée et directement intégrés dans le réseau du bâtiment.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications